KHMFF-125-PN016-8834-16X-SO760
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
4107498
Sur demande
-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 4107498 |
---|---|
Désignation de l’objet | KHMFF-125-PN016-91034-16X-SO760 |
Construction | KHMFF |
Diamètre nominal DN | 125 |
Type de raccordement | Raccord bride |
Raccordement / désignation bride | Bride DIN |
Matériau corps robinet à boisseau sphérique | Fonte grise |
Traitement de surface | phosphaté |
Exécution levier de commande | levier de commande coudé |
Pression nominale. | 16 |
Pression nominale | 1,6 |
Pression nominale | 230 |
Manœuvre | Levier manuel |
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
Perçages de fixation | sans perçage de fixation |
Dispositif de fermeture | avec dispositif de fermeture |
Surveillance de la position de commutation | sans surveillance de la position de commutation |
Combinaison | pas de combinaison KH |