-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 4303308 |
---|---|
Construction | PA |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | S |
Type de pilotage | 1 |
Pmax [bar] | 320 |
Désignation de l’objet | 4WE 6 D-OF A08-24DO/V |
Taille nominale | 6 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | B |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0.0 - 80.0 |
Plage de pression P [bar] | 0 - 320 |
Type de connecteur | G |
Famille de produits | 4WE 6 D |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média