-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 4550524 |
---|---|
Construction | Plaques intermédiaires |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | ZW-RV10-D01-A-0,5-V |
Taille nominale | 10 |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 100 |
Pression d'ouverture [bar] | 0,5 |
Famille de produits | ZW-RV10 |
Qmax valves [l/mn] | 100 |
Espace de montage | ISO 4401-05-04-0-05 |
Mode de réglage | Non disponible |
Position Valve | Meter-out (sortie compteur) dans le port A (RV) |
Fonction | Clapet anti-retour |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Prospectus produit
FR
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Prospectus produit
EN
(2.49 MB)