RP10A-01-C-NS-15-4
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
561209
Produit hors stock.
Délai de livraison sur demande.
En stock
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 561209 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | UNF |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 420 |
Désignation de l’objet | RP10A-01-C-NS-15-4 |
Taille nominale | 10 |
Plage de débit [l/min] | 0 - 60 |
Pression d'ouverture [bar] | 1 |
Famille de produits | RP10A |
Qmax valves [l/mn] | 60 |
Implantation | FC10-3 |
Mode de réglage | Non disponible |
Ratio de pilotage | 4 |
Fonction | Clapets anti-retour, à déverr. |
Fonction supplémentaire | Joint torique au niveau du distributeur |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Prospectus produit
FR
(0.28 MB)
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Prospectus produit
EN
(0.28 MB)
Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit
FR
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit
EN
(1.68 MB)