En stock
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 562881 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau d'étanchéité | NBR |
Mode d'installation | UNF |
Type de pilotage | piloté |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | WS08Y-01M-C-N-0 |
Taille nominale | 8 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 2 |
Fonctionnement | Valve à siège |
Plage de débit [l/min] | 2 - 38 |
Bobine | sans bobine |
Plage de pression P [bar] | 5 - 350 |
Type de connecteur | sans bobine |
Famille de produits | WS08Y |
Qmax valves [l/mn] | 38 |
Implantation | FC08-2 |
Type de bobine | 40-1836 |
Série des valves | WS08Y-01 |
Actionnement | Magnétique |
Fonction | Distributeurs à 2/2 voies |
Commande manuelle d’urgence | Oui |
Variante | standard |
Commande manuelle d'urgence | Main d'urgence à appuyer |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WS08Y-01 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit
FR
(0.32 MB)
WS08Y-01 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit
EN
(0.32 MB)