En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 705062 |
---|---|
Construction | Tuyauterie |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | DV-20-01.1/0 |
Taille nominale | 20 |
Fonctionnement | Vanne d’étranglement |
Fonctionnement | Distributeur à siège |
Plage de débit [l/min] | 0 - 300 |
Famille de produits | DV-20 |
Q famille de produits [l/min] | 0 - 300 |
Qmax valves [l/mn] | 300 |
Espace de montage | Connexion en ligne |
Mode de réglage | Manuel |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
705062 DV 20 0110 EN
Information produit
FR
(0.22 MB)
705062 DV 20 0110 EN
Information produit
EN
(0.22 MB)
705062 DV 20 0110 FR
Information produit
FR
(0.22 MB)
Conditions d’utilisation et instructions pour les valves
Prospectus produit
FR
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Prospectus produit
FR
(0 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Prospectus produit
EN
(0 MB)