DRVP-20-01.2
Numéro du matériau
705787
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Cliquez ici pour connaitre le délai optimal
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Données techniques
| Product Features | |
|---|---|
| Mode de réglage | Manuel |
| Implantation | MONTAGE SUR EMBASE |
| Qmax valves [l/min] | 300 |
| Q famille de produits [l/min] | 0 - 300 |
| Famille de produits | DRVP-20 |
| Pression d'ouverture [bar] | 0,5 |
| Plage de débit [l/min] | 0 - 300 |
| Fonctionnement | Valve à siège |
| Fonction | Limiteur de débit unidirection |
| Taille nominale | 20 |
| Désignation de l’objet | DRVP-20-01.2 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Type de pilotage | à commande directe |
| Mode d'installation | Autres |
| Matériau d'étanchéité | FKM |
| Code article | 705787 |
| Construction | Montage sur embase |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
DVP/DRVP 06 à 40 Limiteurs de débit standard et unidirectionnels
Prospectus produit
FR