En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 705939 |
---|---|
Construction | Montage sur plaque |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Autres |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 350 |
Désignation de l’objet | RVP-25-01.1 |
Taille nominale | 25 |
Plage de débits vol.fam.prod. [l/min] | 0 - 550 |
Pression d'ouverture [bar] | 0,5 |
Famille de produits | RVP-25 |
Qmax valves [l/mn] | 550 |
Espace de montage | MONTAGE SUR PLAQUE |
Mode de réglage | Non disponible |
Fonction | Clapet anti-retour |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
705939 RVP 25 011 EN
Information produit
FR
(0.22 MB)
705939 RVP 25 011 EN
Information produit
EN
(0.22 MB)
705939 RVP 25 011 FR
Information produit
FR
(0.22 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Prospectus produit
FR
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Prospectus produit
EN
(0 MB)