En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Code article | 710282 |
---|---|
Construction | À visser |
Matériau des joints d'étanchéité | FKM |
Mode d'installation | Métrique |
Type de pilotage | à commande directe |
Pmax [bar] | 500 |
Désignation de l’objet | DSR5E-010/350V |
Taille nominale | 5 |
Plage de pression de réglage [bar] | 150 - 350 |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0.000000 |
Fonctionnement | Distributeur à siège |
Plage de pression de réglage Famille de produits[bar] | 25 - 350 |
Famille de produits | DSR5E |
Qmax valves [l/mn] | 15 |
Espace de montage | 06020 |
Mode de réglage | Outil |
Fonctionnement | Soupape de fermeture de pression |
Pression de réglage [bar] | sans préréglage |
Variante | Aucun |
Fonction supplementaire | aucun |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
710282 DSR5E 010350V EN
Information produit
FR
(0.19 MB)
710282 DSR5E 010350V EN
Information produit
EN
(0.19 MB)
710282 DSR5E 010350V FR
Information produit
FR
(0.19 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit
FR
(0.7 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit
EN
(0.7 MB)
Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit
FR
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit
EN
(1.68 MB)
DSR5E Overpressure Protection Valve
Prospectus produit
FR
(0 MB)
DSR5E Overpressure Protection Valve
Prospectus produit
EN
(0 MB)
Conditions d’utilisation et instructions pour les valves
Prospectus produit
FR
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
EN
(0.12 MB)