-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Exécutions | S=stationnaire avec commutation |
---|---|
Indice du type | 10=Standard |
Joints d’étanchéité | *PLEASE DELETE* |
Groupe moto-pompe | 3=30l/min ; 0,75kW |
Tension du moteur électrique | « N=380-420 V-50 Hz ; 440-480-60 Hz |
Taille du filtre | 1=élément 330 |
Matériau filtrant | *PLEASE DELETE* |
Finesse de filtration | *PLEASE DELETE* |
Indicateur de colmatage | E=Standard, manomètre à pression dynamique |
Indications complémentaires | Z=sans |
Norme | EN ISO 12100:2010 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
90587 OF5S10P3N1B10E EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
90587 OF5S10P3N1B10E EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
90587 OF5S10P3N1B10E FR
Information produit
FR
(0.14 MB)