-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Affichage | Oui |
---|---|
Type de pression | Relatif |
Unité de pression | BAR |
Plage de pressions Valeur min. | 0 |
Plage de pressions Valeur max. | 1 450 |
Sorties de commutation | 4 |
Raccordement mécanique | G1/4 ISO 1179-1 /intérieur |
Raccordement électrique | Bornier |
Interface supplémentaire | 4 to 20mA |
Homologations et certificats | Non |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
EDS 1700 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(4.04 MB)
EDS 1700 User manual D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(4.04 MB)
Manocontacteur électronique EDS 1700
Prospectus produit
FR
(0 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Prospectus produit
EN
(0 MB)