En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Signal de sortie | 4..20mA (2 conducteurs) |
---|---|
Homologation | Homologation UL |
Plage de températures, valeur min. | -25 |
Plage de températures, valeur max. | 100 |
Raccordement mécanique | G1/4 A DIN 3852 /extérieur |
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Précision | 2.0% max = 1.0% typ. |
Longueur sonde | 10 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
ETS 7200 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(0.36 MB)
ETS 7200 User manual D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(0.36 MB)
ETS 7200 Compact instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(0.64 MB)
ETS 7200 Compact instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(0.64 MB)
Transmetteur de température électronique ETS 7000
Prospectus produit
FR
(0.59 MB)
ETS 7200 Temperature Transmitter
Prospectus produit
EN
(0.73 MB)