-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Affichage | Oui |
---|---|
Type de pression | Absolu |
Unité de pression | BAR |
Plage de pressions Valeur min. | 0 |
Plage de pressions Valeur max. | 1 |
Sorties de commutation | 2 |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Raccordement électrique | M12x1 /5p |
Interface supplémentaire | 4 to 20mA |
Homologations et certificats | Homologation UL |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(3.1 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(3.1 MB)
Manocontacteur électronique EDS 3100
Prospectus produit
FR
(0 MB)
EDS 3100 Pressure Switch
Prospectus produit
EN
(1.65 MB)
EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Prospectus produit
FR
(1.64 MB)
EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Prospectus produit
EN
(1.64 MB)