En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Affichage | Non |
---|---|
Type de pression | Relatif |
Unité de pression | BAR |
Plage de pressions Valeur min. | 0 |
Plage de pressions Valeur max. | 250 |
Sorties de commutation | 2 |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Interface supplémentaire | IO-Link |
Homologations et certificats | Non |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
IODD 923503 EDS 824 F31 0250 000
Logiciel
FR
(0.03 MB)
IODD 923503 EDS 824 F31 0250 000
Logiciel
EN
(0.03 MB)
EDS 820 IO-Link Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(2.35 MB)
EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(2.35 MB)
EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Prospectus produit
FR
(0.81 MB)
EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Prospectus produit
EN
(0.81 MB)