-
En stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Exécutions | F=mobile avec commutation |
---|---|
Indice du type | 10=Standard |
Joints d’étanchéité | *PLEASE DELETE* |
Groupe moto-pompe | « 6=40 l/mn ; 1,5 kW |
Tension du moteur électrique | « N=380-420 V-50 Hz ; 440-480-60 Hz |
Taille du filtre | 2=élément 1300 |
Matériau filtrant | *PLEASE DELETE* |
Finesse de filtration | *PLEASE DELETE* |
Indicateur de colmatage | E=Standard, manomètre à pression dynamique |
Indications complémentaires | Z=sans |
Norme | EN ISO 12100:2010 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
92420 FT5F10P6N2B10E EN
Information produit
FR
(0.14 MB)
92420 FT5F10P6N2B10E EN
Information produit
EN
(0.14 MB)
92420 FT5F10P6N2B10E FR
Information produit
FR
(0.14 MB)