Échangeur de chaleur
Échangeur de chaleur série PTK (support de pompe élastique avec refroidisseur huile-air)
- pour taille PTK-2001... à PTK-3501
- Élément de refroidissement en aluminium
- Arrivée et sortie avec G3/4"
- à joint plat
- Pression de service max. : 16 bar
- Température d’huile max. admissible +100° C
- La différence de température max. entre la température d’entrée de l’huile et la température ambiante ne doit pas dépasser 50° C
- avec notice de montage, de maintenance et d’utilisation
Material number
en savoir plus...
GP_1000422055
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
En stock
Échangeur de chaleur
|
WAERMETAUSCHER Set PTK-250
N° matériel 3655810
Produit hors stock.
|
|
Pour les prix, veuillez vous connecter | |||
|
WAERMETAUSCHER Set PTK-300
N° matériel 3655814
Produit hors stock.
|
|
Pour les prix, veuillez vous connecter | |||
|
WAERMETAUSCHER Set PTK-350
N° matériel 3655835
Produit hors stock.
|
|
Pour les prix, veuillez vous connecter |