Résultats de recherche pour : Appareils de refroidissement mobiles
2
Résultats
dans la catégorie
Produits
<div><p>Les refroidisseurs à air de la série <strong>OK-ELH / AC-LNH</strong>sont munis d'un moteur hydraulique et ont été spécialement conçus pour les applications mobiles qui nécessitent une puissance élevée ainsi qu'un montage facile avec un encombrement le plus faible possible.</p><p><strong>OK-ELH / AC-LNH Caractéristiques produit :</strong> </p><ul><li> Puissance de refroidissement jusqu'à 140kW</li><li> Moteurs hydrauliques de 6,3 à 22 cm³/U</li><li> Démontage facile des composants</li></ul><p><br /><strong>Commande du ventilateur</strong> </p><p>Les commandes de ventilateur hydrauliques régulent la vitesse de rotation de l'hélice en fonction de la température du fluide. Elles sont équipées d'une pompe à cylindrée constante et peuvent être installées directement sur le moteur de ventilateur, le refroidisseur ou sur une autre position.<br /> En option, ces commandes peuvent aussi être livrées avec inversion, ce qui permet d'éliminer les saletés (p. ex. poussière, sable...) du refroidisseur de l'extérieur.</p></div><div><p><strong>Application</strong></p><p>pour le refroidissement des réducteurs et des systèmes hydrauliques de tous les appareils de travail mobiles et des véhicules, comme par ex.</p><ul><li> grues mobiles</li><li> bétonnières et entraînement de pompe des camions malaxeurs</li><li> finisseurs</li><li> machines de construction (excavatrices, chargeurs à pneus)</li><li> machines agricoles</li><li> machines communales</li></ul></div>
Module
<div><p>Exécutions disponibles :<br /> Standard</p></div><div><p>Le HMG 500 est un appareil de mesure mobile, pratique pour des tâches de mesure simples relevant de la technologie des fluides comme par ex. hydraulique, pneumatique, technologie de lubrification, technologie des processus ou technologie du refroidissement et de climatisation. Il est possible de connecter jusqu'à deux capteurs avec l'interface HYDAC Sensor Interface (HSI), par exemple pour mesurer la pression, la température ou le débit (excepté les capteurs SMART). Le HMG 500 reconnaît ces capteurs et effectue tous les réglages de base nécessaires automatiquement. Les valeurs de mesure et l'unité physique connexe sont représentées sur un écran LCD de taille confortable. De plus, le HMG 500 offre une multitude d'avantages supplémentaires, par exemple par rapport à la mesure de la pression avec des manomètres mécaniques posés sur des machines et des installations. L'utilisateur profite d'une précision et d'une dynamique de mesure supérieure grâce aux technologies utilisées. Le HMG 500 calcule les valeurs de mesure avec une fréquence d'échantillonnage très élevée et peut donc enregistrer par exemple des pics de pression dans la mémoire des valeurs maximales et les afficher. Il est également possible d'effectuer des mesures différentielles avec deux capteurs du même type, par exemple pour évaluer les chutes de pression ou les différences de température. Pour élargir le spectre d'application, le HMG 500 offre une fonctionnalité permettant le réglage précis et sûr des monocontacteurs et des thermocontacteurs mécaniques. Grâce à sa taille compacte, à sa simplicité et à sa polyvalence, le HMG 500 est un appareil précieux pour les collaborateurs qui travaillent dans la maintenance, la mise en service et l'entretien. </p><ul><li> Appareil de mesure portable 2 canaux</li><li> Commandes simples et conviviales</li><li> Grand écran LCD avec affichage de l'état de la batterie</li><li>2 Entrées de capteur, reconnaissance automatique des capteurs</li><li> La plage de mesure et l'unité des capteurs connectées sont automatiquement reconnues</li><li> Tarage des canaux de mesure individuels</li><li> Affichage de la valeur de mesure actuelle</li><li> Affichage de la différence (canal A-B)</li><li>Enregistrement de la valeur minimale ou maximale, avec fonction de réinitialisation</li><li> Assistance réglage pour monocontacteurs et thermocontacteurs mécaniques</li></ul></div>
20
Résultats
dans la catégorie
Thèmes & solutions
En concertation avec vous, nous mettons au point la nouvelle génération de machines de travail mobiles. Nos experts s'efforcent de réduire leur complexité de manière rentable et d'offrir différentes possibilités de personnalisation. Applications mobi ...
La protection climatique constitue un grand défi pour le secteur automobile. Avec le changement du secteur économique et la transformation successive de la mobilité électrique, la pression monte pour que l'ensemble de la chaîne de valeur soit or ...
Un bain à températures alternantes : sur les sites de trempe, les matériaux sont chauffés puis refroidis La finalité recherchée est le changement de leur structure. HYDAC fournit des solutions produits adaptées pour maintenir la productivité de ...
Découvrez maintenant les systèmes d’assistance HYDAC : contactez nos experts pour plus d'informations sur l'amélioration de votre champ de vision numérique .
Obtenez une consultation sans engagement dès maintenant Pour votre architecture à l'épreuve ...
Lire d'autres articles du magazine La présence d'eau dans l'huile présente un risque élevé dans les usines de papier, lequel entraîne des coûts importants à court et à long terme ; souvent la pénétration d'humidité, provenant entre autres des p ...
L'industrie du papier et de la cellulose est soumise à un grand nombre d'exigences en raison de la consommation élevée d'eau et de courant. Pour faire face à cette problématique, HYDAC propose des solutions systèmes à la fois durables et efficaces su ...
Des systèmes et composants hydrauliques en passant par les systèmes de refroidissement et de filtration jusqu'à la technologie de mesure et l'électronique, HYDAC vous offre la solution qu'il vous faut pour la surveillance conditionnelle et l'entretie ...
Lire d'autres articles du magazine Le changement climatique a intensifié l'apparition de vagues de chaleur, entraînant de lourdes conséquences sur le plan sanitaire et économique. Pendant ces jours chauds, le fonctionnement des entreprises de fabric ...
0
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média