Résultats de recherche pour : Échangeurs de chaleur à plaques
6
Résultats
dans la catégorie
Produits
Échangeurs de chaleur à plaques brasées<br />Les plaques des échangeurs de chaleur sont brasées avec du cuivre par défaut et peuvent supporter des pressions allant jusqu’à 30 bar. <br />- Faciles à entretenir et à maintenir grâce à un nettoyage automatique très efficace basé sur l'écoulement turbulent dans les espaces de débit <br />- Capacité de refroidissement efficace combinée à une basse consommation d’eau froide<br />- Large gamme d’applications, y compris pour les fluides agressifs ou avec doubles plaques pour empêcher les fluides d’entrer en contact les uns avec les autres
Catégorie de produits
<p>Les échangeurs de chaleur à plaques consistent en une pile de plaques d’échange de chaleur marquées, qui sont soit brasées ensemble, soit serrées dans un cadre avec des joints. Le fluide s’écoule dans les espaces entre les plaques où le fluide chaud (qui sera refroidi) alterne avec le fluide froid. <br />Grâce à leur conception compacte, leur écoulement turbulent et le principe de contre-courant, ils génèrent des niveaux extrêmement élevés de récupération de la chaleur. Il est possible d’atteindre des harmonisations de température allant jusqu’à 1 K.</p>
<p>Les unités de filtration de refroidissement à circulation (UCF) sont des systèmes compacts constitués d’une pompe d'appoint, d’un filtre et d’un échangeur de chaleur à plaques pour le refroidissement des circuits de filtrage dans le débit de dérivation. La filtration et le refroidissement continus dans le débit de dérivation peuvent considérablement prolonger la durée de vie de l’huile et du système hydraulique.</p><p>- Température constante (quelles que soient les durées de cycle du système hydraulique)<br />- Débits constants<br />- Évite les à-coups de pression dans l’échangeur de chaleur<br />- L'élément filtrant peut être changé sans couper le système hydraulique</p><p>Refroidissement et lubrification des boîtes de vitesses<br />UCF avec pompe à engrenages, filtre de commutation double et échangeur de chaleur à plaques.<br />Une vanne de dérivation thermique assure que le système peut démarrer, même à basses températures.<br />Un système de régulation de débit de l’eau peut aussi être installé pour assurer une température d’huile constante. Cela alimente l’échangeur de chaleur à plaques avec la bonne quantité d’eau nécessaire pour atteindre la température d’huile souhaitée.</p>
Module
Les circuits eau-glycol (WGK) de HYDAC ont été conçus pour être utilisés dans des circuits de refroidissement fermés pour garantir le fonctionnement fiable des systèmes de refroidissement à fluide. La série WGK ne nécessite pratiquement pas d’entretien et constitue donc une solution idéale pour les zones difficilement accessibles.<ul><li class="li-square">Le design modulaire des unités et les nombreuses options permettent d’adapter ces produits aux différentes spécifications et conditions</li><li class="li-square">Le liquide de refroidissement est refroidi par un refroidisseur eau-air ou un échangeur de chaleur à plaques</li><li class="li-square">La température stable du liquide de refroidissement est obtenue en chauffant, en mélangeant et en refroidissant le milieu</li></ul>
10
Résultats
dans la catégorie
Thèmes & solutions
Découvrez plus d’articles du magazine Contactez-nous maintenant Réduisez les coûts d'entretien avec la solution système de HYDAC La demande en plate-formes de conversion est plus importanter que jamais. La raison : la distance entre les parcs é ...
Avec le passage à l’énergie alternative, l’avenir de la technologie des bancs d’essais va avoir à relever de nombreux et nouveaux défis. Ceci se traduira par une intensification de la complexité des exigences d’essais. Dans le même temps, les te ...
Lire d'autres articles du magazine Le changement climatique a intensifié l'apparition de vagues de chaleur, entraînant de lourdes conséquences sur le plan sanitaire et économique. Pendant ces jours chauds, le fonctionnement des entreprises de fabric ...
Plus que la moitié des consommateurs prêtent attention à une production durable et respectueuse des ressources quand ils achètent. HYDAC connaît les exigences du marché de l'industrie agroalimentaire et des boissons et vous soutient avec des composan ...
L'automatisation devrait accroître la productivité des machines-outils tout en améliorant l'efficacité énergétique et la rentabilité. Pour répondre aux exigences de plus en plus complexes des clients et des utilisateurs finaux, les constructeurs de m ...
Qu’il s’agisse de production d’hydrogène, de stations de remplissage d’hydrogène ou de systèmes de piles à combustible pour applications mobiles et industrielles, HYDAC est à vos côtés en tant qu’expert en sources d’énergie en alternative. Dans ce ca ...
La surveillance constante de la température détermine chaque aspect de la vie quotidienne : le succès de tout application impliquant un entraînement et de l'énergie repose sur la gestion thermique. Vous pouvez faire confiance au savoir-faire de ...
La protection climatique constitue un grand défi pour le secteur automobile. Avec le changement du secteur économique et la transformation successive de la mobilité électrique, la pression monte pour que l'ensemble de la chaîne de valeur soit or ...
3
Résultats
dans la catégorie
Téléchargements
Echangeurs à plaques
Refroidissement à circulation liquide
Échangeurs de chaleur à plaques
Prospectus produit
pas d’indication
Français
(3.73 MB)
Echangeurs à plaques
Refroidissement à circulation liquide
Échangeurs de chaleur à plaques
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(3.54 MB)
Plate Heat Exchangers
Refroidissement à circulation liquide
Échangeurs de chaleur à plaques
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(3.54 MB)
Plate Heat Exchangers
Refroidissement à circulation liquide
Échangeurs de chaleur à plaques
Prospectus produit
pas d’indication
Français
(3.73 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Refroidissement à circulation liquide
Échangeurs de chaleur à plaques
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(445 KB)
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média