Résultats de recherche pour : RS 220
4
Résultats
dans la catégorie
Produits
<p>Nos distributeurs à tiroir Open Center fonctionnent notamment avec des pompes à cylindrée constante. Les distributeurs à tiroir RS160, RS220, RSQ240 et DX-6 sont aussi compatibles avec les pompes à cylindrée variable.<br /><br /> Les modes d'actionnement comprennent le pilotage par levier manuel, par câble Bowden, le pilotage hydraulique, pneumatique, électrohydraulique ou électronique. Les indicateurs de position du piston sont disponibles en option. En outre, il existe des pistons de pilotage principal pour les différentes applications.</p><p>Les distributeurs à tiroir sont conçus pour assurer une précision élevée, permettre une commande fine et assurer un bon rendement. Grâce à leur construction flexible et compacte, les valves conviennent à une multitude d'applications</p>
pmax [bar]:
10>
Matériau filtrant:
ON=Optimicron-Basse pression>
Finesse de filtration:
10>
Type de raccordement:
Bride DIN>
pmax [bar]:
25>
Matériau filtrant:
ON=Optimicron-Basse pression>
Finesse de filtration:
10>
Type de raccordement:
Bride DIN>
pmax [bar]:
25>
Matériau filtrant:
ON=Optimicron-Basse pression>
Finesse de filtration:
20>
Type de raccordement:
Bride DIN>
0
Résultat
dans la catégorie
Thèmes & solutions
1
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
RS 220 Open Center Directional Valve
Valves mobiles
Distributeurs à tiroir Open Center
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(8.14 MB)
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média