RKM MM 151 BVE 10 F 1.0 /-NRF125

Cod.Art.
1275178
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
pmax [bar] 10
Materiale del filtro MM=Mobilemicron
Finezza di filtraggio 10
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Dimensioni raccordo 1 1/4 pollici
Indicatore di contaminazione F=pressostato (press. dinamica)
Bypass 2,5 bar
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche NRF125=filtro a rete di aspirazione 125 µm

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Opuscolo prodotto IT

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Opuscolo prodotto EN

(5.25 MB)