-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Materiale del filtro | MM=Mobilemicron |
Finezza di filtraggio | 10 |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Dimensioni raccordo | 1 pollici |
Indicatore di contaminazione | R=manometro, 2 colori |
Bypass | 2,5 bar |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Cambio | 0=nessun cambio |
Standard | 0=nessuno |
Altre caratteristiche | NR=valvola di aspirazione |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.42 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Opuscolo prodotto
IT
(5.25 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Opuscolo prodotto
EN
(5.25 MB)