-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
pmax [bar] | 210 |
---|---|
Materiale del filtro | BN/HC=Betamicron bassa pressione |
Finezza di filtraggio | 10 |
Tipo di giunto | Flangia ISO |
Dimensioni raccordo | 38 |
Indicatore di contaminazione | LZ=visivo/elettrico |
Bypass | KB=senza bypass |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Cambio | D=cambio maschio |
Standard | 1=in acc. w. DIN 24550 |
Altre caratteristiche | DB=CI secondo Mercedes-Benz |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio
IT
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio
EN
(1.34 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto
IT
(0.5 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Opuscolo prodotto
EN
(0.5 MB)