-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Materiale del filtro | P=carta |
Finezza di filtraggio | 3 |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Dimensioni raccordo | 1 pollici |
Indicatore di contaminazione | UBM=pressostato neg. |
Bypass | KB=senza bypass |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Cambio | 0=nessun cambio |
Standard | 0=nessuno |
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
BF Breather Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0 MB)
BF Breather Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Opuscolo prodotto
IT
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Opuscolo prodotto
EN
(3.17 MB)