MFX BN/HC 100 G D 10 C 2.0 /-B3.5

Cod.Art.
1308780
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
pmax [bar] 50
Materiale del filtro BN/HC=Betamicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 10
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Dimensioni raccordo 1 pollici
Indicatore di contaminazione C=interruttore elettrico
Bypass 3,5 bar
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
MFX Inline Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Opuscolo prodotto IT

(0.52 MB)

MFX Inline Filter
Opuscolo prodotto EN

(0.52 MB)