-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Cod. Art. | 3047268 |
---|---|
Denominazione oggetto | KHN-Rp1/4-2232-16X-DVGW |
Aspetto | KHN |
Grandezza nominale DN | 6 |
Tipo di connessione | Filettatura interna |
Denominazione connessione/flangia | Rp |
Standard | ISO 7-1/DIN EN 10226 |
Materiale alloggiamento, valvola a sfera | Ottone |
Codice materiale | Ottone-ottone-PTFE-NBR |
Protezione superficiale | Nichelato |
Progetto della leva | Leva a gomito |
Grandezza chiave | SW06.3 |
Pressione nominale | 4 |
Pressione nominale | 0.4 |
Pressione nominale | 58 |
Azionamento | Leva manuale |
Certificato di approvazione/di prova | Misc. |
Fori di fissaggio | Senza fori di fissaggio |
Chiusa | Senza chiusa |
Monitoraggio posizione di commutazione | Senza monitoraggio della pos. di commutazione |
Combinazione | Nessuna combinazione BV |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(1.69 MB)
Operating manual KH
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0.26 MB)