-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Codice vecchio modello | HRGS 4 S 54 PA ST M BL |
---|---|
Coppia di serraggio, bullone | 40 Nm |
Applicazione, morsetto | Montaggio su cavo + flessibile |
Resistenza alla temperatura, morsetto | da -40 a 120 °C. |
Dimensioni DIN 3015 | Dimensione 4 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3068351-HRGS-4-A-54-PA-ST-M-BL-EN.jpg)
3068351 HRGS 4 A 54 PA ST M BL EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.2 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3068351-HRGS-4-A-54-PA-ST-M-BL-EN.jpg)
3068351 HRGS 4 A 54 PA ST M BL EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.2 MB)