-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Design | Cartuccia |
---|---|
Materiale tenuta | FKM |
Tipo di installazione | Metrico |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Dim. nominale | 5 |
Range impostazione di pressione [bar] | 10 - 100 |
Range portata Q (l/min) | 0.000000 |
Funzione | Valvola a otturatore |
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 10 - 350 |
Famiglia di prodotti | DZ5E |
Qmax valvole [l/min] | 20 |
Inserzione | 06020 |
Tipo di regolazione | Utensile |
Standard | Valvola di sequenza |
Impostazione di pressione [bar] | 70 |
Versione | Superficie zincata |
Funzione aggiuntiva | Nessuno |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DZ5E Pressure Sequence Valve
Opuscolo prodotto
IT
(0.3 MB)
DZ5E Pressure Sequence Valve
Opuscolo prodotto
EN
(0.3 MB)