-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Design | Cartuccia |
---|---|
Materiale tenuta | FKM |
Tipo di installazione | Metrico |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 400 |
Dim. nominale | 12 |
Range portata Q (l/min) | 0.000000 |
Funzione | Valvola a otturatore |
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 30 - 400 |
Famiglia di prodotti | DB12120A |
Qmax valvole [l/min] | 110 |
Inserzione | 12120A |
Tipo di regolazione | Sigillato con cappa di tenuta |
Standard | Valvola limitatrice di pressione CE+TÜV |
Versione | Omologazione CE + TÜV |
Funzione aggiuntiva | Nessuno |
Impostazione di pressione CE [bar, l/min] | 275BAR,110L/MIN |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Opuscolo prodotto
IT
(0.66 MB)
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Opuscolo prodotto
EN
(0.66 MB)