-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Codice vecchio modello | 0 |
---|---|
Coppia di serraggio, bullone | 8 Nm |
Applicazione, morsetto | Montaggio su tubo |
Resistenza alla temperatura, morsetto | da -30 a 90 °C. |
Dimensioni DIN 3015 | Dimensione 7 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3201855 HRL 7 A1TM 603 PP ST M ZN EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.21 MB)
3201855 HRL 7 A1TM 603 PP ST M ZN EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.21 MB)