-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Materiale del filtro | XX=nessun elemento filtrante |
Finezza di filtraggio | 0 |
Tipo di giunto | Flangia SAE |
Dimensioni raccordo | 50 |
Indicatore di contaminazione | E=manometro |
Bypass | KB=senza bypass |
Materiale tenuta | V=FPM (Viton) |
Cambio | 0=nessun cambio |
Standard | 0=nessuno |
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
Dimensione MRF | *ELIMINARE* |
Materiale alloggiamento | *ELIMINARE* |
Numero di elementi | 11 |
Lunghezza elemento | 10 pollici |