-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Cod. Art. | 3275144 |
---|---|
Design | Cartuccia |
Materiale tenuta | NBR |
Tipo di installazione | Metrico |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | DWM12121Z-22-C-N-05 |
Dim. nominale | 12 |
Range portata Q (l/min) | 0.000000 |
Funzione | Valvola direzionale |
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 14 |
Famiglia di prodotti | DWM12121Z |
Qmax valvole [l/min] | 120 |
Inserzione | 12121 |
Tipo di regolazione | Non regolabile |
Standard | Bilancia di pressione |
Differ. pressione controllo [bar] | 5 |
Versione | Smorzato, senza foro di scarico |
Funzione aggiuntiva | Nessuno |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Opuscolo prodotto
IT
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Opuscolo prodotto
EN
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Opuscolo di settore
IT
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Opuscolo di settore
EN
(0.5 MB)