-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
---|---|
Modello, FSA / FSK | FSK |
Grandezza nominale FSA/FSK | 127 |
Materiale, guarnizione OR/disco di tenuta | FPM |
Guarnizione/guarnizione OR | 0 |
Design attacco a innesto FSK | M12x1 – 4P (4 poli) |
Funzione di commutazione FSK | Contatto di apertura (NC) |
Geometria tubazione | Ovale |
Materiale tubazione | PA |
Materiale, telaio, FSK | Alluminio |
Funzione aggiuntiva (+ bullone banjo) | Senza |
Vite di fissaggio FSK | M12 |
Pannello di contrasto | Senza |
Dado di fissaggio | Con (dado di fissaggio) |
Protezione superficiale | Acciaio, zincato (vite + dado) |
Pressione nominale [bar] | 0.5 |
Pressione nominale [MPa] | 0.05 |
Design raccordo FSK | Quadrato (SEW) |
Materiale, raccordo, FSK | PA |
Punti di commutazione | 1SP |
Altre caratteristiche | Nessuno |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3471905 FSK 127 24O 12SEW EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.14 MB)
3471905 FSK 127 24O 12SEW EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.14 MB)
Operating manual FSK
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(0.29 MB)
Operating manual FSK
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto
IT
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Opuscolo prodotto
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Opuscolo prodotto
IT
(0.61 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Opuscolo prodotto
EN
(0.61 MB)