-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Design | Montaggio a piastra |
---|---|
Materiale tenuta | FKM |
Tipo di installazione | Altro |
Tipo di controllo | Ad azione indiretta |
Pmax [bar] | 350 |
Dim. nominale | 10 |
Range impostazione di pressione [bar] | 3,5 - 210 |
Range portata Q (l/min) | 0.000000 |
Funzione | Valvola a otturatore |
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 3.5 - 350 |
Famiglia di prodotti | VP-DBP10 |
Qmax valvole [l/min] | 400 |
Inserzione | ISO 6264-08-13-*-97 |
Tipo di regolazione | Utensile |
Standard | Valvola limitatrice di pressione |
Impostazione di pressione [bar] | Nessuna preimpostazione |
Versione | Nessuno |
Funzione aggiuntiva | Nessuno |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto
IT
(0 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Opuscolo prodotto
EN
(0 MB)
Industrial Valves
Opuscolo prodotto
IT
(34.8 MB)
Industrial Valves
Opuscolo prodotto
EN
(34.8 MB)