PVV103-1-25FHRMPCLS001-2500 *

Cod.Art.
4260585
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
Dimensioni PVV103-1
Intervallo di impostazione 20-250
Spostamento 25
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Flangia di montaggio Flangia di montaggio ISO Ø 100 a 4 fori
Asse Albero a chiave ISO Ø 25 mm
Guarnizioni NBR
Dispositivo di comando Valvola rid. pressione
Posizione, porte 1 Radiale