-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Codice vecchio modello | HRS 3 S 33,7 PA ST M BL/ZN |
---|---|
Coppia di serraggio, bullone | 25 Nm |
Applicazione, morsetto | Montaggio su tubo |
Resistenza alla temperatura, morsetto | da -40 a 120 °C. |
Dimensioni DIN 3015 | Dimensione 3 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
4260832 HRS 3 A 337 PA ST M BLZN EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.2 MB)
4260832 HRS 3 A 337 PA ST M BLZN EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.2 MB)