-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Coppia di serraggio, bullone | 12 Nm |
---|---|
Applicazione, morsetto | Montaggio su tubo |
Resistenza alla temperatura, morsetto | da -30 a 90 °C. |
Dimensioni DIN 3015 | Dimensione 3 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
430623 HRZ 3 A 213 213 PP ST M BL EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.25 MB)
430623 HRZ 3 A 213 213 PP ST M BL EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.25 MB)