-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Coppia di serraggio, bullone | 12 Nm |
---|---|
Applicazione, morsetto | Montaggio su tubo |
Resistenza alla temperatura, morsetto | da -30 a 90 °C. |
Dimensioni DIN 3015 | Dimensione 4 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_430629-HRZ-4-A-28-28-PP-ST-M-BL-EN.jpg)
430629 HRZ 4 A 28 28 PP ST M BL EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.26 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_430629-HRZ-4-A-28-28-PP-ST-M-BL-EN.jpg)
430629 HRZ 4 A 28 28 PP ST M BL EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.26 MB)