PVV102-2-50FHRM-2600 *

Cod.Art.
4329795
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
Dimensioni PVV102-2
Intervallo di impostazione 30-100
Spostamento 50
Senso di rotazione Rotazione in senso orario
Flangia di montaggio Flangia di montaggio ISO Ø 125 a 4 fori
Asse Albero a chiave ISO Ø 32 mm
Guarnizioni NBR
Dispositivo di comando Senza
Posizione, porte 1 Radiale