-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Mezzo operativo | *ELIMINARE* |
---|---|
Versione | *ELIMINARE* |
Riscaldatore | *ELIMINARE* |
Tensione | *SI PREGA DI CANCELLARE* |
Dimensione filtro | 05 |
Tipo di pomp a vuoto | *ELIMINARE* |
Concetto di controllo | *SI PREGA DI CANCELLARE* |
Tecnologia di misurazione | *SI PREGA DI CANCELLARE* |
Dettagli aggiuntivi | *ELIMINARE* |
Dimensione | 5 |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
4438052 FAM 5 X 1 AD 05 R H S A 2 EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.14 MB)
4438052 FAM 5 X 1 AD 05 R H S A 2 EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto
IT
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto
EN
(2.9 MB)