ZW-SDR16-70-AAB-V

Cod.Art.
4518184
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
Valvola di posizione Meter-out nei raccordi A e B
Tipo di regolazione Utensile
Inserzione ISO 4401-07-07-0-05
Qmax valvole [l/min] 300
Famiglia di prodotti Q [l/min] 0 - 300
Famiglia di prodotti ZW-SDR16
Pressione d'apertura [bar] 0.4
Range di portata [l/min] 0 - 300
Funzione Valvola direzionale
Funzione Valvola ad ago con controllo reflusso
Dim. nominale 16
Pmax [bar] 350
Tipo di controllo Ad azione indiretta
Tipo di installazione Altro
Materiale tenuta FKM
Design Piastra intermedia

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Opuscolo prodotto IT

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Opuscolo prodotto EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto IT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Opuscolo prodotto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto IT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Opuscolo prodotto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto IT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Opuscolo prodotto EN

(1.27 MB)