-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Certificato di approvazione/di prova | ABS (American Bureau of Shipping) |
---|---|
Modello, FSA / FSK | FSA |
Grandezza nominale FSA/FSK | 127 |
Materiale, guarnizione OR/disco di tenuta | FPM |
Guarnizione/guarnizione OR | 0 |
Geometria tubazione | Rotondo |
Materiale tubazione | Vetro |
Funzione aggiuntiva (+ bullone banjo) | Senza |
Materiale, connettore, FSA | Alluminio |
Materiale, telaio, FSA | Acciaio inox |
Pannello di contrasto | HYDAC con termometro |
Vite di fissaggio, FSA | M12 |
Dado di fissaggio | Con (dado di fissaggio) |
Protezione superficiale | Acciaio inox (vite + dado) |
Pressione nominale [bar] | 1 |
Pressione nominale [MPa] | 0.1 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Operating instruction FSA-RV
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(0.69 MB)
Operating instruction FSA-RV
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(0.69 MB)