Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
| Product Features | |
|---|---|
| Funzione aggiuntiva | O-ring sulla bobina di controllo |
| Funzione | Valvola di ritegno comando pilota |
| Rapporto d'apprezzamento | 4 |
| Tipo di regolazione | Non disponibile |
| Inserzione | FC16-3 |
| Qmax valvole [l/min] | 150 |
| Famiglia di prodotti | RP16A |
| Pressione d'apertura [bar] | 1 |
| Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 150 |
| Dim. nominale | 16 |
| Denominazione oggetto | RP16A-01-C-NS-15-4 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Tipo di controllo | Ad azione diretta |
| Tipo di installazione | UNF |
| Materiale tenuta | NBR |
| Cod. Art. | 561999 |
| Design | Cartuccia |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.