-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Design | Tubazioni |
---|---|
Tipo di installazione | Pollice |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Dim. nominale | 20 |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 350 |
Pressione d'apertura [bar] | 2 |
Famiglia di prodotti | RV-20 |
Qmax valvole [l/min] | 350 |
Inserzione | Connessione inline |
Tipo di regolazione | Non disponibile |
Funzione | Valvola di ritegno |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5171-00001.jpg)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0.38 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5171-00001.jpg)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0.38 MB)