Valvole a otturatore direzionale WV1000
Le valvole a otturatore direzionale BIERI della serie WV1000-6B sono elettrovalvole ad azionamento diretto e a tenuta stagna, adatte per un intervallo di pressione fino a 1000 bar e portate fino a 25 l/min. Dimensioni 6B secondo standard BIERI.
Pressione d'esercizio | Fino a 1000 bar |
Portata massima | 25 l/min |
Dimensioni nom. | Dimensioni 6 standard Bieri |
SKU
scopri di più ...
GP_1000462288
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Valvole a otturatore direzionale WV1000
|
WV1000-6B-2/2-E2-24-V-C*00
No. materiale 4639646
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-E4-24-V-C*00
No. materiale 4648056
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-BE2-24-V-C*00
No. materiale 4648060
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-BE4-24-V-C*00
No. materiale 4648061
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_ASB/PRD_DOC_ASB_BA-WV1000-000-01-Montageanleitung-Wegesitzventile-DE-EN.jpg)
BA WV1000 000 01 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Istruzioni assemblaggio/riparazione
EN
(0.62 MB)