Valvole a sede direzionali WVM-6I-R, con monitoraggio della posizione
La serie WVM-6I-R con monitoraggio della posizione consiste in valvole direzionali a solenoide ad azionamento diretto e a tenuta stagna, adatte a cicli di carico elevati. Grazie al monitoraggio della posizione, è possibile ottenere una maggiore copertura diagnostica dell'intero sistema, consentendo l'utilizzo di controllori di categoria superiore.
Pressione d'esercizio | Fino a 500 bar |
Portata massima | 12 l/min |
Dimensioni nom. | Dimensioni 6 ISO |
SKU
scopri di più ...
GP_1000422251
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Valvole a sede direzionali WVM-6I-R, con monitoraggio della posizione
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
BA WVM 6I R 001 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Istruzioni assemblaggio/riparazione
EN
(0.91 MB)