'燃料ポンプ' の検索結果
2
結果
カテゴリー別
製品
モジュール
HYDAC燃料ポンプは、ディーゼル燃料または作動油を素早く簡単に汲み上げるDCドライブを備えたコンパクトなユニットです。<br /> - 高さ2.5 mまで自吸式<br />- コンパクトな設計<br />- 保護等級IP65のDCモーター<br />-乾式運転に適合
商品カテゴリー
滅多に使用されず、長期間ディーゼル燃料が「貯蔵」されている大型タンク (非常用電源装置など) を所有する消費者は、特にタンクの床に粒子状の汚染が堆積しやすく、またタンク内の水分量も (例えば結露により) 増加しやすいとされています。<br /> システムが起動すると、通常、ポンプが周囲の粒子汚染を吸引し、フィルタやシステムコンポーネントがすぐに目詰まりしてしまいます。これにより、通常、システム障害が発生します。デバイスが動作しなくなり、メンテナンスと修理に多額の費用がかかります。<br /> さらに、タンク内に長期間水が溜まっていると、「ディーゼル害虫」 (バクテリア、藻類、カビなどの微生物) の温床となり、フィルタやコンポーネントを詰まらせてしまうこともあります。LowViscosity ユニット LVU-CDは、その水分分離機能により、「ディーゼルペスト」によって使用できなくなったディーゼル燃料の早期の廃棄と高価な廃棄費用を防ぐことができます。
9
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
このトピックに関する他のマガジン記事を読む 微生物を寄せ付けない、健全なフィルターシステムのための強力ディーゼルフィルター ディーゼルバグの影響:微生物に汚染されたシステムは効率性が低下します。フィルターのもっと頻繁な交換が必要になります。保守要件が増え、貴重なリソースが無駄になります。
どうして、こうなるのでしょうか?この微生物汚染は、特にダウンタイム期間のある機械(例:レンタル機器、リース車両、特定の時季に使用される収穫機、ディーゼル非常用発電機) のタンクシステム、エンジンシステム、お ...
HYDAC ディーゼル保護 - 製油所からエンジンまでオールラウンドに保護 排出ガス指令による要求の増加 厳しい排ガス規制によりディーゼル燃料への要求が増加 欧州全体の排出ガス基準であるステージ V では、これまでで最も厳しい排出ガス規制が自動車とモバイル式機械に適用されています。このガイドラインはディーゼル燃料の要件にも影響し、サプライヤーは燃料中の汚染レベルと含水率を大幅に下げることを余儀なくされます。これは単に時間と労力がかかるということではありません。コスト増にもつながります。バイオデ ...
海運業界は、世界で最も規制の厳しい業界のひとつです。船舶と乗組員の安全が最優先事項であるため、船舶の設計と運航に関する国際的な規制は極めて厳格です。これらの規制の主要対象である排出ガス削減は、特に大型車両用ディーゼルエンジンに大きな影響を与えています。近年、船舶エンジンの排気ガスが満たすべき要件は、継続的に増加しています。国際海事機関(IMO)は、2016年に施行されたTier III規制に対応して、窒素酸化物や硫黄酸化物などの温室効果ガス排出量を更に厳しく規制しています。このため、船舶エンジン ...
水素の製造、水素充填ステーション、モバイルおよび産業用途向けの燃料電池システムなどについて、HYDAC は代替エネルギーのエキスパートとしてお客様のお役に立ちます。その一環として、当社は市場の高まる需要に応える製品範囲を提供しています。60 年以上の業界経験を持つ当社は、あらゆる種類の水素および燃料電池の応用でお客様をサポートする理想的な体制を整えています。 水素と代替エネルギー源 エンジニアリングの専門知識を直接確認水素に関するすべての疑問が解決されるまでには、まだ長い道のりがあります。という ...
HYDACの効率的な電子油圧式コンパクトパワーユニットにより、長期的なエネルギー節約を実現
エネルギー効率 システム構造を最適化しているおかげで機械の操作時間を最大化 持続的な排出量削減を目的としたモバイル式機械の電動化は、すでに現実のものとなっています。燃焼機関が無くても様々なメインおよび補助機能にパワーを高密度で供給するために、電子油圧式パワーユニットが必要とされています。これらのパワーユニットは、バッテリーをできるだけ小さくするために、エネルギー効率に重点を置いた設計になっています。 ...
企業はますます開発を迫られています。競争力を維持したいのであれば、ただ革新的であればいいというわけにはいきません。市場投入を迅速に行うことは最優先事項です。これに関して、HYDACはE-モビリティと電気機械の開発パートナーとしてお客様をサポートいたします。実践的なアプリケーション知識と事前に検証されたシステムにより、当社のエキスパートが複雑さを軽減いたします。E-モビリティのためのソリューションをご確認ください。 モバイル式機械の電動化 モビリティの未来に、 今現在から対応いたします。E-モビリ ...
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ