-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Filtermateriale | MM=Mobilemicron |
Filtreringsklassifisering | 15 |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Koplingsstørrelse | 1 1/4 inch |
Tilstopningsindikator | F=trykkbryter (abs. trykk.) |
Bypass | 2,5 bar |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Standard | 0=ingen |
Andre funksjoner og egenskaper | NRF125=antikav.-sil 125 µm |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RKM Return line and suction boost Filter
Reservedeleliste
NO
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Reservedeleliste
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Reservedeleliste
NO
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Reservedeleliste
EN
(0.42 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbrosjyre
NO
(5.25 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbrosjyre
EN
(5.25 MB)