RKM MM 201 BVE 10 F 1.0 /-NRF125

Varenummer
1277431
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
pmax [bar] 10
Filtermateriale *SLETT*
Filtreringsklassifisering 10
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Koplingsstørrelse 1 1/4 inch
Tilstopningsindikator F=trykkbryter (abs. trykk.)
Bypass 2,5 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover 0=ingen overskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper NRF125=antikav.-sil 125 µm

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RKM Return line and suction boost Filter
Reservedeleliste NO

(0 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservedeleliste EN

(0 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservedeleliste NO

(0 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservedeleliste EN

(0 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbrosjyre NO

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbrosjyre EN

(5.25 MB)