MFD BN 160 AUF 10 E 1.0

Varenummer
1277502
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
pmax [bar] 8
Filtermateriale BN=Betamicron lavtrykk
Filtreringsklassifisering 10
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Koplingsstørrelse 1 1/2 inch
Tilstopningsindikator E=trykkmåler
Bypass 1,7 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover 0=ingen overskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper