RKM MM 151 VVE 10 R 2.0 /-NR

Varenummer
1279558
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
pmax [bar] 7
Filtermateriale *SLETT*
Filtreringsklassifisering 10
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Koplingsstørrelse 1 1/4 inch
Tilstopningsindikator R=trykkmåler, 2-farget
Bypass 2,5 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover 0=ingen overskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper NR=antikavitasjonsventil

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RKM Return line and suction boost Filter
Reservedeleliste NO

(0 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservedeleliste EN

(0 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservedeleliste NO

(0 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservedeleliste EN

(0 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbrosjyre NO

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbrosjyre EN

(5.25 MB)